Présentation de l’application
Les bacs journaliers fournissent l’alimentation immédiate en carburant nécessaire au démarrage des générateurs et à leur fonctionnement dans les centres de données. Le carburant est automatiquement transféré des bacs de stockage en vrac pour garantir la disponibilité du générateur. La mesure de niveau permet d’améliorer la visibilité des stocks de carburant, de surveiller les transferts de carburant et de garantir un fonctionnement fiable de l’alimentation de secours.
Principaux défis des bacs journaliers de gazole dans les centres de données
- Une défaillance de la pompe de transfert, de la tuyauterie ou du contrôle peut priver un générateur de carburant en quantité suffisante, même lorsque des stocks en vrac sont disponibles.
- La consommation rapide de carburant pendant une coupure de courant nécessite une visibilité en permanence sur les niveaux des bacs journaliers et les transferts de carburant.
- Garantit la disponibilité du carburant nécessaire au démarrage du générateur.
- Prend en charge les systèmes de générateurs redondants.
- Améliore la surveillance des transferts et de la consommation de carburant.
Foire aux questions
Les réservoirs journaliers d1iesel fournissent l’alimentation immédiate en carburant dont dépendent les générateurs de secours en cas de coupure de courant. La mesure continue de niveau à l'aide de transmetteurs de niveau radar permet aux opérateurs de vérifier la disponibilité du carburant, à surveiller la consommation et à identifier les problèmes émergents avant que le fonctionnement du générateur ne soit affecté. La détection de seuil à l’aide de détecteurs de niveau peut générer des alarmes de niveau haut ou bas indépendantes pour une protection supplémentaire contre les débordements ou les pénuries de carburant. Cette combinaison prend en charge la préparation, la redondance et le temps de fonctionnement des générateurs dans l’ensemble des installations.
Une visibilité continue du niveau permet aux opérateurs de détecter les faibles niveaux de carburant, les habitudes de consommation anormales et les problèmes du système de transfert avant qu’ils n’affectent la disponibilité des générateurs. L'alerte précoce permet d'intervenir plus rapidement et contribue à soutenir les objectifs de redondance, de fiabilité et de continuité d'activité dont dépendent les centres de données.
Une bonne visibilité permet aux opérateurs d‘dentifier les stocks bas, les consommations anormales et les problèmes du système de transfert avant que la disponibilité des générateurs ne soit affectée. Cela permet de répondre aux objectifs de fiabilité, de redondance et de continuité d’activité associés à l’alimentation de secours du centre de données.
Le choix de la technologie dépend de la conception du bac, des exigences en matière d’alarme et des objectifs de surveillance. Les radars sans contact sont couramment utilisés pour la surveillance continue des stocks de carburant, tandis que des détecteurs de niveau indépendants sont souvent utilisés pour les alarmes de niveau haut, de niveau bas ou de débordement. De nombreuses installations utilisent les deux technologies conjointement pour améliorer la visibilité et fournir une protection distincte contre les alarmes.