Mesure de niveau pour les systèmes de refroidissement par immersion dans les centres de données

Maintenez les niveaux de liquide de refroidissement par immersion et protégez les équipements critiques du centre de données.

Level Measurement for Immersion Cooling Systems in Data Centers

Présentation de l’application

Dans les systèmes de refroidissement par immersion, les serveurs et autres équipements informatiques sont plongés dans un fluide diélectrique, non conducteur, qui capte la chaleur dégagée et la transmet au circuit de refroidissement.

Principaux défis liés aux systèmes de refroidissement par immersion

  • Maintenir des niveaux de liquide de refroidissement adéquats.
  • Détection des fuites avant que les équipements à proximité ne soient affectés.

Utilité de la mesure de niveau

  • Maintient la visibilité du liquide de refroidissement.
  • Prend en charge des performances de refroidissement fiables.
  • Fournit une capacité de détection des fuites.

Foire aux questions

Les commutateurs de seuil repèrent le moment où le fluide de refroidissement diélectrique franchit un niveau haut ou bas préétabli, et transmettent alors un signal tout ou rien au système de contrôle ou d'alarme auquel ils sont raccordés. Cela peut déclencher une alerte pour les opérateurs, leur permettant de réagir à un risque de débordement, de couverture insuffisante ou de fuite de fluide. Les alarmes de niveau haut préviennent tout risque de débordement, tandis que les alarmes de niveau bas garantissent que les serveurs demeurent correctement immergés, condition d'un refroidissement fiable.

Des alarmes de niveau haut et bas avertissent les opérateurs lorsque le fluide diélectrique atteint une limite définie. Une alarme de haut niveau prévient les débordements et les déversements éventuels, tandis qu'une alarme de bas niveau empêche que les serveurs et les composants informatiques ne se retrouvent à découvert.

Si le fluide descend en dessous du niveau requis, les serveurs ou d’autres composants informatiques risquent de ne plus être entièrement submergés. Cela peut réduire l’efficacité du refroidissement et augmenter le risque de surchauffe. Un détecteur de niveau bas génère une alarme lorsque le fluide atteint le niveau minimum prédéfini.

Une alarme de niveau bas peut indiquer que le fluide diélectrique est tombé en dessous d’une limite prédéfinie, ce qui peut être causé par une fuite ou une autre source de perte de fluide. Les opérateurs ont ainsi la possibilité d’effectuer une investigation avant qu’une couverture de fluide insuffisante n’affecte les performances de refroidissement.

Les commutateurs de détection de seuil indiquent automatiquement quand le fluide diélectrique atteint une limite haute ou basse définie. Cela réduit le recours aux vérifications manuelles pour les conditions d’alarme critiques et permet aux opérateurs d’intervenir lorsque leur attention est requise.

La technologie de détection de seuil appropriée dépend des propriétés du fluide diélectrique, de la conception de la cuve, de la position de montage, des exigences de raccordement et des conditions de fonctionnement. Les détecteurs de niveau à lames vibrantes peuvent déclencher des alarmes de niveau haut et bas pour les applications liquides, y compris les installations à espace restreint.