Détection des fuites dans les emballages sous atmosphère modifiée des produits agroalimentaires à l’aide de testeurs d’étanchéité automatisés

Assurez une inspection à 100 % des produits grâce à la détection de fuites en ligne et en temps réel, ainsi qu’au rejet individuel des emballages défectueux.

Modified Atmosphere Packaging Leak Detection

Optimiser votre rendement en utilisant une méthode de détection rapide et non destructive des emballages

L’emballage sous atmosphère modifiée (MAP) est un processus utilisé pour prolonger la durée de conservation des aliments frais emballés. Le MAP remplace l’air contenu dans l’emballage par un mélange de gaz pour ralentir ou empêcher le processus d’oxydation. En effet, les déchirures, les perforations ou les scellages incomplets causés par des problèmes en amont de la chaîne d'emballage peuvent compromettre l'intégrité du scellage de l'emballage et affecter la qualité du produit.

Les opérateurs de lignes d'emballage ont traditionnellement recours à des tests d'étanchéité manuels dans un bain d'eau pour vérifier l'intégrité des emballages. Cependant, il convient de noter que cette méthode de test peut être lente, coûteuse, exigeante en termes de ressources et perturbatrice pour la production. Il est nécessaire de disposer d'une méthode de test fiable qui garantisse une inspection optimale du produit. Avec le système de détection d'emballages Rosemount CT4215, vous bénéficiez de la vitesse de fonctionnement la plus élevée et d'une précision de détection de pointe sur le marché. Ce testeur de fuites automatisé en ligne utilise la technologie laser à cascade quantique à haute résolution pour détecter les emballages qui fuient en temps réel, sans interrompre la ligne de production.