Précision et répétabilité de la mesure du débit de vapeur
Lors de la préparation des matières premières dans la production d’huiles comestibles, les graines sont chauffées afin de durcir leur intérieur en vue de l’extraction par solvant. Au cours de ce procédé, le contrôle du débit de vapeur est essentiel pour optimiser la qualité du produit final et réduire la consommation énergétique inutile.