Mesure de niveau pour l’optimisation de la trempe en brasserie​

Mesurez avec précision le contenu des cuves pour surveiller et contrôler la transformation des amidons en sucres fermentables.

Level Measurement for Brewing Mash Optimization​

Surveillance fiable du niveau malgré les turbulences et les agitateurs

Après le conditionnement du malt, il est nécessaire d'ajouter des enzymes liquides à la trempe pour améliorer la conversion des amidons en sucre. La trempe sera ensuite cuite pour convertir l’amidon en sucres fermentables. La mesure continue du niveau est nécessaire pendant l'optimisation de la trempe pour permettre une surveillance et un contrôle constants de l'intérieur de la cuve.​