Mesure de niveau pour la coagulation du lait

Pour garantir une bonne conversion du lait en lait caillé solide et une séparation efficace du lactosérum, il est important d'utiliser des systèmes de détection de seuil appropriés.

Level Measurement for Milk Coagulation

Prévenir le fonctionnement à sec des coagulateurs de lait

Dans le coagulateur, le lait liquide est transformé en une masse solide appelée " caillé ". Le traitement du caillé dans le processus de fabrication de certains produits laitier peut nécessiter l'utilisation de substances chimiques spécifiques pour obtenir la saveur et la texture souhaitées. Lorsque le caillé s’est solidifié, il est coupé en morceaux, et le lactosérum est pompé à travers des conduites.