Mesure du niveau des cuves de stockage d'eau dans les exploitations laitières

Pour se préparer aux procédés de nettoyage en place (NEP), il est essentiel de mesurer de manière aseptique les niveaux d'eau dans les cuves stériles à haute température.

Level Measurement for Water Storage Tanks in Dairy Operations

La technologie sans contact offre plusieurs avantages, notamment la prévention des fuites et la résistance à la condensation

Avant de procéder au nettoyage en place (NEP), il est nécessaire de préparer et de stocker l'eau qui sera utilisée. Avant d'être stockée, cette eau subit des processus de filtration et de distillation pour assurer sa pureté. Elle doit ensuite être conservée dans un environnement stérile, généralement dans une cuve de stockage dédiée. Des instruments de mesure de niveau aseptiques garantissent l’absence de risque de contamination tout en assurant une protection contre le débordement et le pompage à sec.