Prévenir la fermentation stagnante et réduire les pertes de brassage
Plusieurs étapes du processus de brassage nécessitent une mesure précise du niveau du moût, qui joue un rôle essentiel dans la détermination de la saveur de la bière. L’aération du moût avant la fermentation est réalisée afin de garantir que la levure dispose d’une quantité adéquate d’oxygène pour mener à bien la fermentation et éviter une fermentation stagnante. Grâce à la mesure de niveau, il est possible de réaliser une surveillance de haute précision, éliminant ainsi la nécessité de rondes manuelles et réduisant les gaspillages.