Détection de seuil précise
Notre technologie de détection de seuil offre un contrôle fiable de la pompe pour le remplissage automatisé des bacs intermédiaires, avec une excellente résistance aux variations de température et à la présence de mousse. Grâce à ses dimensions compactes, il peut être installé dans des espaces restreints, et il est également doté de certifications hygiéniques telles que les normes 3-A, EHEDG, FDA et ASME-BPE