Mesure du niveau des bacs de stockage de dextrose dans la production de céréales

Mesurez en continu les niveaux de dextrose pour un contrôle précis des stocks et des cycles de maintenance optimisés.

Level Measurement of Dextrose Storage Vessels in Grain Production

Surveillance continue du niveau de produits solides collants avec radar sans contact

Le dextrose est l’un des sucres produits à partir de la mouture humide du maïs. Le dextrose est un produit fini, et son stock doit être connu pour la planification de l’expédition. Il a tendance à être collant et peut donc s’accumuler sur les parois des bacs et sur les instruments. La détection des accumulations permet de programmer la maintenance appropriée. La technologie de mesure de niveau sans contact est idéale pour la mesure de produits collants susceptibles de s’accumuler