Mesure de niveau des betteraves à sucre et de la canne à sucre stockées pour la production de sucre

La mesure précise du niveau de la betterave à sucre et de la canne à sucre est cruciale pour la production continue de sucre.

Level Measurement of Sugar Beet and Sugar Cane Stored for Sugar Production

Obtenez une visibilité continue des stocks avec la technologie radar sans contact

Les betteraves et les cannes à sucre sont stockées dans des entrepôts en attendant la phase de traitement. Étant donné que les matières stockées dans les entrepôts alimentent tout le procédé, une mesure précise de l’inventaire des entrées est cruciale pour garantir une production continue. La fiabilité des relevés des stocks est le principal défi auquel sont confrontés les opérateurs.