Améliorer les procédés de filtration en brasserie
La filtration est une étape essentielle du procédé de brassage. Elle permet d’éliminer les solides susceptibles d’affecter la clarté et la saveur de la bière. Ce procédé permet non seulement d’obtenir un aspect visuel attrayant et raffiné, mais aussi de stabiliser la bière, ce qui améliore sa durée de conservation et sa qualité globale. La décision de filtrer ou non la bière est déterminée par le style de la bière et le produit final souhaité. En intégrant les instruments de mesure sophistiqués d’Emerson dans leurs systèmes de filtration, les brasseurs peuvent améliorer leur efficacité, maintenir une production de haute qualité constante et produire des bières qui répondent à leurs normes précises.