Pressurage de précision dans la vinification
Le pressurage est une étape essentielle du procédé de vinification, au cours de laquelle le jus est extrait des raisins, préparant ainsi le terrain pour la fermentation et, finalement, le caractère final du vin. L'intégration d'instruments de mesure avancés à l'étape du pressurage dans la vinification améliore considérablement la précision, la cohérence et l'efficacité de l'extraction du jus, garantissant ainsi que le vin produit répond aux normes les plus élevées en matière de qualité et de saveur.