Réduire les déchets de produits grâce à des instruments de mesure pour les aliments secs pour animaux de compagnie
Une fois qu’un lot sort du cuiseur, les produits alimentaires humides et secs pour animaux de compagnie suivent généralement des voies différentes en matière de finition et d’emballage. Les aliments secs pour animaux de compagnie passent souvent par une extrudeuse qui transforme le mélange en pâte et façonne le produit en morceaux de taille appropriée. Une fois façonnées, les morceaux passent par une série de séchoirs ou de fours sur un convoyeur. Ces séchoirs peuvent être chauffés à la vapeur, mais les unités alimentées au gaz sont également très courantes. Il est crucial d’équiper les séchoirs d’aliments pour animaux de compagnie d’instruments de mesure précis pour aider à mesurer avec exactitude le débit de gaz naturel. Ensuite, les aliments secs pour animaux de compagnie sont enduits de divers revêtements afin d’ajouter des nutriments et des arômes au produit. Le revêtement étant relativement coûteux, les systèmes de revêtement doivent être instrumentés avec des débitmètres et des transmetteurs de pression pour garantir l’ajout du volume souhaité.
Les solutions de mesure à haute performance peuvent contribuer à améliorer la qualité des produits, à réduire les déchets de produits excédentaires et à garantir la sécurité alimentaire au cours des procédés de finition des aliments secs pour animaux de compagnie.