Solutions de mesure pour les procédés de broyage, de mélange et de cuisson dans la production d’aliments pour animaux de compagnie

Maximisez la capacité de production au cours des premiers procédés de fabrication des aliments pour animaux de compagnie.

Measurement Solutions for Grinding, Mixing, and Cooking Processes in Pet Food Production

Assurez la sécurité alimentaire et le dosage précis des ingrédients

Que vous fabriquiez des aliments secs ou humides pour animaux de compagnie, les deux commencent par des procédés de broyage, de mélange et de précuisson. Les ingrédients bruts, tels que la viande et les sous-produits de la viande, sont d’abord broyés à l’aide d’une série de vis afin de réduire les morceaux de viande à la taille souhaitée pour la cuisson. Le produit passe ensuite par quelques mélangeurs initiaux avant d’être soigneusement dosé en portions correctes pour le cuiseur. Le produit est ensuite chauffé à des températures élevées pour garantir la sécurité alimentaire et le chlorure de choline est souvent injecté dans la viande pendant la pré-cuisson pour ses effets bénéfiques sur le métabolisme et la croissance cellulaire.

Des solutions de mesure avancées peuvent être utilisées tout au long des procédés de broyage, de mélange et de précuisson afin de garantir un dosage et une mesure précis des ingrédients coûteux.