Surveillance avancée de la température dans les bioréacteurs
Le contrôle de la température est essentiel aux performances des bioréacteurs, car même de légers écarts peuvent avoir une incidence sur la croissance cellulaire, l'activité enzymatique et la qualité du produit. Les transmetteurs avancés de température fournissent une précision et une stabilité exceptionnelles, permettant un contrôle rigoureux sur l'ensemble du lot. Des fonctionnalités telles que les deux entrées de sondes permettent d'assurer la redondance et de détecter rapidement toute dérive, réduisant ainsi le risque d'interruption du procédé. Avec des protocoles de communication numériques tels que HART® et FOUNDATION™ Fieldbus, ces transmetteurs s'intègrent parfaitement aux systèmes de contrôle-commande automatisés pour permettre une surveillance et des ajustements en temps réel.