Le logiciel Smart Meter Verification permet de détecter l’encrassement de façon précoce
Pour la fabrication en continu dans l'industrie pharmaceutique, il est essentiel d'optimiser la production, d'améliorer la fiabilité et d'automatiser entièrement le procédé avec contrôle direct de la production et de l'entrée des matériaux. L’un des défis de la fabrication en continu est les environnements précipitants qui conduisent souvent à des conduites obstruées. Le colmatage de tuyauterie a un impact sur la qualité de la production et la disponibilité. Les clients du secteur pharmaceutique recherchent la meilleure façon d’améliorer la production d’un lot et de générer une alarme pour arrêter le procédé et nettoyer la conduite avant que la tuyauterie ne soit obstruée. Cela peut être réalisé à l’aide du diagnostic de détection du niveau d’encrassement des débitmètres à effet Coriolis grâce au logiciel de Smart Meter Verification, qui permet une détection précoce des conduites obstruées en réduisant l’arrêt de l’usine. Ces diagnostics prennent en charge la numérisation du nettoyage en place, de sorte que le nettoyage peut être programmé en fonction du niveau d’encrassement détecté. Cela garantit un nettoyage réussi, sans nécessité de nettoyage supplémentaire, ce qui permet d’utiliser l’appareil à son cycle le plus complet.