Vérification des débitmètres intelligents​

Tirer parti des diagnostics pour vérifier les performances du débitmètre ou du transmetteur de niveau sans interrompre les mesures du procédé, afin de s’assurer que le débitmètre et le transmetteur de niveau fonctionnent correctement.

Smart Meter Verification​ to Deliver Absolute Measurement Confidence ​

La vérification des débitmètres pour une confiance absolue dans la mesure ​

Smart Meter Verification est un logiciel de diagnostic automatique, disponible pour les débitmètres et les transmetteurs de niveau, qui vérifie les performances des compteurs en temps réel, sans interruption du procédé. Il garantit la précision des mesures, aide à déterminer le moment optimal pour l’étalonnage et peut réduire le nombre de visites sur le terrain lorsqu’il est intégré à un réseau de contrôle numérique.​

Comment ça marche

Smart Meter Verification​ - Technology

Technologie​ ​

Smart Meter Verification est un outil de diagnostic pour les débitmètres à effet Coriolis, magnétiques et à ultrasons, ainsi que pour les transmetteurs de niveau radar sans contact. Il utilise des diagnostics intégrés pour surveiller des indicateurs clés tels que la rigidité des tubes, les paramètres de sortie et l’état des transducteurs, ce qui permet de maintenir la précision, de garantir l’intégrité des compteurs et de réduire les coûts grâce à la détection précoce des problèmes. ​

Vidéos

video-media
Transmetteurs de niveau Rosemount 3408 et Rosemount 5408 - Comment exécuter Smart Meter Verification

Ressources

Foire aux questions

Smart Meter Verification (SMV) est la solution de diagnostic avancée d’Emerson qui garantit les performances, la précision et la conformité des débitmètres, sans interrompre le procédé. En savoir plus à ce sujet dans ces foires aux questions. ​

Smart Meter Verification est le logiciel de diagnostic d’Emerson qui évalue automatiquement les performances et l’intégrité des débitmètres et des transmetteurs de niveau, en particulier les débitmètres Coriolis Micro Motion™, les débitmètres magnétiques Rosemount™, les débitmètres à ultrasons et les transmetteurs de niveau radar sans contact Rosemount. Il effectue des vérifications sans interrompre le procédé, garantissant des mesures précises et fiables. ​

SMV utilise des diagnostics intégrés dans le transmetteur du débitmètre ou de niveau pour surveiller les indicateurs de performance clés. Pour les débitmètres à effet Coriolis, il évalue la rigidité du tube ; pour les débitmètres magnétiques, il vérifie les paramètres de sortie ; et pour les débitmètres à ultrasons et les transmetteurs de niveau, il évalue l’état du transducteur. Ces diagnostics comparent les mesures actuelles aux valeurs de référence établies lors de l’étalonnage, détectant ainsi tout écart susceptible d’indiquer un problème. ​

Vérification en ligne : effectue des diagnostics sans interrompre le flux du procédé.​

Diagnostic rapide : vérification effectuée en moins de 90 secondes.​

Réduction des coûts : réduit le besoin d’inspections manuelles et de services d’étalonnage externalisés.​

Conformité réglementaire : fournit une documentation reconnue par des organismes tels que l’EPA, la FDA et l’ISO.​

Maintenance prédictive : identifie les problèmes potentiels à un stade précoce, permettant ainsi une maintenance proactive.​

​

SMV génère des rapports PDF horodatés qui sont reconnus par divers organismes de réglementation, notamment l’EPA, la FDA, l’AGA et l’ISO. Ces rapports peuvent prolonger les intervalles entre les tests périodiques et les réétalonnages, ce qui facilite la mise en conformité et réduit les coûts d’exploitation. ​

Oui, les versions avancées du SMV peuvent détecter les revêtements non uniformes, la corrosion et d’autres problèmes courants liés aux procédés. Cette capacité améliore les programmes de maintenance préventive et soutient la mise en œuvre des stratégies de l’Industrie 4.0.​

SMV peut être intégré à des options de communication sans fil, telles que les écrans Bluetooth®, ce qui permet d’effectuer des diagnostics à distance et réduit la nécessité pour le personnel de pénétrer dans des zones dangereuses. Cela améliore la sécurité et réduit au minimum la nécessité d’obtenir des permis de travail à chaud. ​

Les rapports SMV sont accessibles via différentes plateformes, notamment l’interface opérateur locale du transmetteur de débit, les réseaux de contrôle numériques tels que WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, et des outils logiciels tels que AMS Device Manager et ProLink III.​

 

Documents & schémas