La série G offre les performances Coriolis dans un design compact
Les composants compacts et légers sont essentiels pour la conception de skids par les OEM afin de réduire l’encombrement, simplifier le transport et minimiser les coûts d’installation. Les débitmètres et densimètres à effet Coriolis Micro Motion™ série G sont conçus pour les espaces restreints, permettant une intégration plus facile tout en réduisant les exigences structurelles et les coûts de matériaux. Leur conception compacte et légère s’intègre parfaitement aux architectures de skids modulaires, améliorant ainsi la mobilité, l’évolutivité et la flexibilité globale du système.
Contrairement aux technologies volumétriques traditionnelles, les débitmètres Coriolis mesurent directement le débit massique, éliminant les erreurs liées aux variations de masse volumique, de température ou de pression. La série G fournit un débit massique précis, ainsi qu’une mesure en temps réel de la masse volumique et de la température, réduisant le besoin en instruments supplémentaires. Il en résulte un meilleur contrôle du procédé, une efficacité accrue et une maintenance réduite, le tout dans une solution compacte et économique idéale pour les systèmes montés sur skid.