Optimisez les performances des cultures cellulaires grâce à une surveillance fiable de l'oxygène
À mesure que la masse volumique des cellules viables augmente dans les bioréacteurs, le transfert d'oxygène devient un goulot d'étranglement critique. Les capteurs d'oxygène dissous (OD) permettent une surveillance et un contrôle en temps réel, garantissant ainsi des conditions optimales pour la croissance cellulaire et la productivité dans les applications de culture cellulaire. Nos appareils avancés de mesure de l'oxygène dissous permettent d'éviter l'appauvrissement ou la sursaturation en oxygène afin de réduire les risques et d'améliorer le rendement. Grâce à la stabilité de leur signal sans dérive, à la conservation de leur étalonnage après plusieurs cycles de stérilisation à la vapeur et à leur conception robuste adaptée aux environnements de SEP et d'autoclave, ces capteurs offrent une fiabilité à long terme lors d'utilisations répétées en amont.