Détection fiable des fuites de gaz
Dans le traitement pharmaceutique, les risques liés à l’épuisement en oxygène sont une préoccupation majeure. L’épuisement en oxygène est généralement causé par les gaz inertes, tels que l’azote et l’argon, qui réduisent la teneur en oxygène ambiant de l’air en dessous de 20,9 %. La solution complète d’Emerson est idéale pour lutter rapidement et efficacement contre les risques d’épuisement en oxygène, améliorant ainsi la sécurité des travailleurs.