Mesure aseptique du débit pour culture cellulaire

Assurez un débit précis des nutriments et du milieu de culture pour une croissance cellulaire optimale dans les bioprocédés en amont.

Hygienic Flow Measurement for Cell Culture

Des solutions de débit précises pour une culture cellulaire optimisée

Le contrôle du débit des nutriments et du milieu de culture dans les bioréacteurs est essentiel pour préserver la santé et la viabilité des cellules, ainsi que pour garantir des performances de culture constantes. Même des écarts mineurs du débit peuvent entraîner des rendements irréguliers, des risques de contamination et des retards coûteux. Grâce à l'intégration d'appareils de mesure de débit aseptiques, les équipes du secteur des biotechnologies peuvent contrôler avec précision et en temps réel l'apport en nutriments et le débit des milieux de culture, ce qui permet de réduire la variabilité et de faciliter la mise en conformité avec les exigences des BPF et de la FDA. Ces solutions contribuent à renforcer la fiabilité des procédés, à accélérer la mise à l'échelle et à préserver l'intégrité des produits tout au long des étapes de traitement en amont.