Mesure aseptique du débit pour les skids de chromatographie

Surmontez les problèmes de dosage imprécis et les défis réglementaires avec les instruments de mesure de débit aseptiques.

Hygienic Flow Measurement for Chromatography Skids

Améliorer la précision de la mesure de débit dans les applications de chromatographie

Dans un système de chromatographie, une maîtrise précise des fluides est essentielle pour garantir la pureté du produit, la l’homogénéité des lots et la conformité réglementaire. Qu’il s’agisse de purification de protéines, de préparation de tampons ou de filtration de milieux, un dosage imprécis peut compromettre les résultats et retarder la production. Pour relever ces défis, les installations du secteur des sciences de la vie s’appuient sur des instruments de chromatographie avancés offrant une mesure de débit et de masse volumique de haute précision, conformes aux exigences aseptiques et réduisant la fréquence des étalonnages. L’intégration de capteurs de débit aseptiques avec la vérification des débitmètres (Smart Meter Verification) dans les systèmes de chromatographie permet d’améliorer la précision du dosage, d’allonger les intervalles d’étalonnage et de maintenir la conformité aux exigences FDA et GMP dans les procédés critiques de séparation.