Optimiser les performances de filtration avec des instruments de débit aseptiques
La fabrication dans les sciences de la vie repose sur une gamme de procédés de filtration, chacun ayant des exigences spécifiques en matière de précision et de cohérence. La filtration membranaire, qui comprend la microfiltration, l’ultrafiltration et la nanofiltration, joue un rôle essentiel dans la séparation précise des particules et des micro-organismes. La filtration en profondeur assure une rétention efficace des particules lors des étapes de clarification, tandis que la filtration stérile garantit l’élimination des micro-organismes afin de maintenir la sécurité du produit. La filtration de débit tangentielle permet une diafiltration et une concentration efficaces, tandis que la filtration à débit direct est utilisée pour la clarification et la stérilisation dans les applications à haut débit.
À travers ces procédés, les débitmètres aseptiques permettent une surveillance en temps réel et une intégration fluide dans les environnements sanitaires, aidant les fabricants à réduire les risques de contamination, améliorer le rendement et optimiser les performances, même pour les applications les plus exigeantes des sciences de la vie.