Mesure de pression aseptique pour les skids de chromatographie

Évitez les dérives liées à la pression et protégez la qualité du produit avec des transmetteurs de pression aseptiques.

Hygienic Pressure Measurement for Chromatography Skids

Assurer l’intégrité des procédés avec des transmetteurs de pression aseptiques

Le maintien d’une mesure de pression précise dans les skids de chromatographie des sciences de la vie est essentiel pour assurer un débit stable et la protection des colonnes. Une pression insuffisante ou excessive peut entraîner des écarts de procédé et compromettre la qualité du produit. Les transmetteurs de pression aseptiques conçus pour les applications sanitaires assurent un contrôle précis tout au long des procédés de chromatographie, notamment lors de la préparation des tampons, du chargement des colonnes et de la gestion des gradients. Dotés d’un boîtier en acier inoxydable poli, d’une compatibilité NEP/SEP et d’une conformité aux normes ASME BPE et EHEDG, ils offrent une précision de pointe, une stabilité à long terme et des diagnostics avancés permettant de réduire la fréquence d'étalonnage et d’améliorer la cohérence des lots. De plus, les transmetteurs de pression aseptiques garantissent un démarrage rapide et répétable des lots après les cycles NEP/SEP, assurant une disponibilité optimale et une grande constance.