Optimiser les performances de la chromatographie grâce à des capteurs analytiques avancés
Une mesure précise du pH et de la conductivité dans les skids de chromatographie des sciences de la vie est essentielle pour garantir des temps de rétention constants et une séparation fiable. Même de petits écarts de pH peuvent modifier le comportement de rétention, affectant ainsi les performances du procédé et l’intégrité du produit. Les capteurs avancés de pH et de conductivité assurent une surveillance en temps réel afin de maintenir des conditions stables tout au long de la préparation des tampons, de l’équilibrage des colonnes et du contrôle des gradients. Couplées à un transmetteur à deux voies pour l’intégration de plusieurs paramètres, ces solutions offrent une précision exceptionnelle, un étalonnage rationalisé et une connectivité robuste des données. Cette combinaison améliore la reproductibilité, garantit la conformité aux exigences des sciences de la vie et optimise les performances de la chromatographie.