Mesure de pression pour la filtration dans les sciences de la vie

Assurez une régulation précise de la pression pour des procédés de filtration conformes et performants dans les sciences de la vie.

Pressure Measurement for Life Sciences Filtration

Capteurs de pression avancés pour des performances de filtration fiables

La mesure de pression est essentielle dans la fabrication des produits des sciences de la vie, car elle permet un contrôle précis pour maintenir la stabilité des procédés et l’intégrité du produit tout au long des étapes critiques de filtration. La filtration membranaire, incluant la microfiltration, l’ultrafiltration et la nanofiltration, nécessite une surveillance précise de la pression afin d’assurer l’efficacité de la séparation. La filtration en profondeur facilite la clarification, tandis que la filtration stérile protège contre la contamination microbienne. La filtration de débit tangentielle permet la diafiltration et la concentration, tandis que la filtration à débit direct assure la stérilisation à haut débit. Le maintien d’une pression appropriée permet d’éviter l’endommagement des filtres, de garantir des débits optimaux et d’assurer la conformité aux normes réglementaires les plus strictes. Tout aussi importante est la capacité à reprendre rapidement la production après les cycles NEP/SEP, avec des performances de pression répétables qui accélèrent le démarrage des lots et assurent une cohérence d’un cycle à l’autre.