Mesure de la température dans les réservoirs de fluides et les réservoirs tampons

Assurer qualité et stabilité par un contrôle précis de la température dans le secteur des biotechnologies.

Temperature Measurement in Media & Buffer Tanks

Instruments avancés de mesure de la température dans les réservoirs de fluides et les réservoirs tampons

Dans les biotechnologies, un contrôle précis de la température est essentiel, notamment dans les réservoirs de fluides et tampons, où toute variation peut impacter la qualité et l’efficacité des procédés biologiques. Des variations de température peuvent créer des conditions sous-optimales, compromettant la stabilité des fluides et des tampons, et entraînant des problèmes de qualité. Regrouper plusieurs mesures de température dans un seul transmetteur permet une surveillance précise et en temps réel, assurant une détection rapide des écarts et leur correction pour maintenir des conditions optimales.