Une cokerie est essentielle dans la fabrication métallique, particulièrement dans la production d’acier, car elle produit du coke, qui sert à la fois d’agent réducteur et de combustible dans les hauts fourneaux. Le coke est utilisé pour réduire le minerai de fer en fer en apportant du carbone pour les réactions chimiques et les hautes températures nécessaires à la fusion du minerai. Sa structure poreuse permet également un écoulement adéquat du gaz dans les fourneaux. Les sous-produits tels que le gaz de cokerie et le goudron de houille sont également précieux pour la récupération d’énergie et d’autres usages industriels.
Les applications de mesure de débit à collier les plus fréquentes dans les cokeries sont :
- Eau de refroidissement
- Gaz de cokerie
- Masse de goudron de houille
- Produits chimiques (y compris la mesure de la concentration).