Surveillance de l'air comprimé

Surveillance et équilibrage du débit d'air comprimé dans les mines

Image product application page on website

Surveillance et équilibrage de l'air comprimé

De nombreuses exploitations minières dépendent de l'air comprimé pour alimenter leurs équipements, ce qui nécessite un réseau étendu de conduites d'air comprimé. Au fur et à mesure que la mine s'agrandit, ce réseau évolue et s'étend constamment. Un tel système en constante évolution consomme une quantité importante d'énergie, ce qui offre des possibilités considérables d'économies d'énergie. Souvent, les mines disposent de vastes réseaux souterrains comportant des branches fermées ou inactives qui ne font pas l'objet d'une surveillance régulière. Un débitmètre ultrasonique portable à collier permet de vérifier rapidement et en toute sécurité les fuites potentielles, de contrôler le sens d'écoulement et d'assurer un équilibrage précis, même dans des conditions difficiles.