Surveillance en temps réel pour un raffinage de l’alumine plus sûr et plus intelligent
Le digesteur joue un rôle central dans le procédé Bayer de raffinage de l’alumine, où l’alumine est extraite de la bauxite à l’aide d’une solution de soude caustique et de températures élevées. Ces conditions favorisent l’apparition de la corrosion. Sans une surveillance adéquate, cela peut entraîner une perte de confinement, engendrant des risques majeurs pour la sécurité et l’exploitation. La surveillance non intrusive de la corrosion offre une méthode efficace pour suivre en temps réel l’état de santé du digesteur, en mesurant directement l’épaisseur des parois aux endroits les plus fins du digesteur. Cette solution garantit la sécurité et la fiabilité de l’usine en fournissant aux opérateurs des données pour prendre des décisions éclairées. De plus, la surveillance continue améliore la planification de la maintenance, optimise les opérations et permet de traiter efficacement de la bauxite de moindre qualité, rendu possible par l’utilisation de concentrations plus élevées de soude caustique et de températures accrues.