Surveillance de la consommation de diesel

Surveillance de la consommation de diesel pour économiser des coûts

Image product application page on website

Surveillance de la consommation de diesel sur les sites miniers

Le diesel est largement utilisé dans l’industrie minière pour alimenter de grandes machines lourdes telles que les camions de transport, les excavateurs, les chargeurs et les foreuses. Le diesel est fourni en continu aux machines d’exploitation minière grâce à un système de distribution de carburant bien organisé, qui doit être contrôlé. Cela permet de garantir l’efficacité du carburant, de réduire les coûts opérationnels et d’éviter le gaspillage, tout en maintenant la fiabilité de l’équipement. En outre, un contrôle adéquat est nécessaire pour la sécurité, afin de prévenir les accidents potentiels dus aux combustibles inflammables et de garantir le respect des réglementations environnementales. Cette opération peut être facilement réalisée à l’aide de débitmètres à ultrasons non intrusifs, sans interrompre la consommation de diesel.