Instruments de mesure des réacteurs à combustible pour la réduction directe du fer

Améliorez la production de gaz réducteurs et le degré de métallisation avec des mesures fiables du débit, de la température, de la pression et des gaz.

Modern direct iron reduction steel mill in Western Cape, South Africa

Optimisez les performances du réacteur à combustible avec les instruments de mesure Emerson

Le réacteur à combustible est au cœur de la boucle de production de gaz réducteurs. Il transforme le gaz naturel, le gaz de synthèse ou les gaz issus du charbon en un mélange riche en hydrogène et en monoxyde de carbone nécessaire à la métallisation. Des instruments de mesure fiables permettent aux opérateurs de surveiller le débit, la température, la pression et les caractéristiques des gaz, favorisant la stabilité des réactions, une utilisation efficace du combustible et une qualité constante du produit. Les solutions Emerson fournissent des informations fiables sur les variables critiques du procédé, aidant les équipes à améliorer la régulation, à détecter les variations des conditions de fonctionnement et à garantir la sécurité et la fiabilité des opérations de réduction directe.