Gestion des eaux souterraines

Mesure de débit dans des conduites d'eau souterraine à haute pression

Image product application page on website

Gestion des eaux souterraines dans le secteur minier

La gestion des eaux souterraines est essentielle dans le domaine minier. Il est souvent nécessaire de procéder à un assèchement continu pour éviter les inondations dans les opérations souterraines. Le traitement de l'eau peut également être utilisé pour le traitement et le refroidissement, mais il doit être géré avec soin afin d'éviter toute surextraction ou contamination des sources d'eau locales. De plus, la pression peut facilement dépasser 100 bars (1 500 psi) et ces conduites de grande taille (supérieure à DN600) sont sujettes à l'entartrage.
Pour relever ces défis, nos partenaires du monde entier font chaque jour confiance à la solution économique de mesure de débit par ultrasons à collier.