Solution non intrusive pour toutes les applications d’échangeurs de chaleur
Les échangeurs de chaleur sont utilisés dans diverses opérations minières afin d'améliorer le rendement et de réduire la consommation d'énergie. Ils jouent un rôle essentiel dans le traitement des minerais, où ils maintiennent des températures optimales pour les processus de lixiviation, de fusion et d'affinage. Dans les systèmes de refroidissement, les échangeurs de chaleur régulent la température des équipements, prévenant la surchauffe et assurant des conditions de travail confortables pour les mineurs qui travaillent sous terre. Ils contribuent également de manière essentielle à la production d’électricité, au traitement de l’eau, à la ventilation ainsi qu’au traitement des gaz.