Protéger les compresseurs de gaz de refroidissement et maintenir les performances DRI
Les compresseurs de gaz de refroidissement sont essentiels à la boucle de recyclage des gaz réducteurs dans les usines de réduction directe du fer (DRI). Une instabilité du débit, de la pression ou de la température peut réduire l’efficacité du compresseur, perturber le conditionnement du gaz, augmenter la consommation d’énergie et augmenter le risque d’arrêts non planifiés. Les instruments de mesure d’Emerson fournissent des informations fiables sur les procédés de refroidissement, de nettoyage, de compression et de réchauffage. Des mesures précises du débit de gaz, de la pression, du niveau et de la température aident les opérateurs à détecter plus rapidement les changements de conditions, à maintenir un fonctionnement stable des compresseurs, à protéger l’équipement et à prendre en charge une qualité constante de gaz réducteur dans les fours à cuve. Les options non intrusives et sans fil peuvent également simplifier l’installation et accroître la visibilité sur les points de mesure difficiles à atteindre.