Détection de fuites sur les conduites d'alimentation en eau
La détection des fuites est extrêmement importante dans les mines. En plus de permettre d'économiser des milliers, voire des millions de dollars par an, cela contribue à garantir la sécurité des employés et à maintenir l'efficacité opérationnelle. La détection précoce des fuites, en particulier dans les systèmes qui manipulent l'eau dans des zones difficiles d'accès, minimise les risques d'accidents, de réparations coûteuses et de sanctions environnementales. La mise en œuvre d'une solution de mesure de débit par ultrasons à collier, facile à installer et non intrusive, permettra d'identifier rapidement les fuites en cas de disparités entre les entrées et les sorties d'eau.