Système de détection des fuites pour la production de métaux

Détection des fuites par écoulement différentiel dans les conduites d'eau et de gaz

Image product application page on website

Prévention des fuites dans un procédé stabilisé grâce à une solution à fixation par collier

Dans la production métallurgique, l'eau est utilisée dans divers procédés critiques, tels que le refroidissement des fours et des équipements, la trempe des métaux en fusion et le nettoyage des gaz. Le gaz est principalement utilisé comme combustible pour le chauffage des fours et la production d'électricité, ainsi que comme agent réducteur dans des processus tels que les hauts fourneaux pour extraire les métaux des minerais. De plus, les gaz contribuent au contrôle des émissions en permettant le captage de sous-produits nocifs tels que le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Il est essentiel de détecter les fuites dans les systèmes d’eau et de gaz, car celles-ci peuvent entraîner des pertes d’énergie, des inefficacités opérationnelles et des risques pour la sécurité. Par exemple, les fuites de gaz peuvent présenter des risques d'incendie ou d'explosion, tandis que les fuites d'eau peuvent entraîner des défaillances du système de refroidissement et endommager les équipements, ce qui, en fin de compte, affecte le processus de production et l'environnement.