Mesure de niveau pour concasseurs dans le traitement du minerai métallique

Mesure avec précision les niveaux dans les applications de concassage à circulation rapide pour optimiser la maintenance et le fonctionnement des concasseurs.

Rosemount 5408 2555 Crushing Application Metals and Mining

Surveillez les niveaux à circulation rapide à l’aide de la technologie de niveau radar sans contact

Le matériau brut est introduit dans le concasseur pour le broyage initial et la réduction du calibre. Les camions ou les systèmes de convoyeur amènent le matériau dans le concasseur où il est broyé en plus petits éléments. Un tamis (crible) peut être inséré sous le concasseur pour trier les pierres de façon à laisser passer les éléments plus petits et à retenir les éléments plus grands afin de les broyer à nouveau. Une quantité minimale de matériau doit être conservée sur le tamis pour servir de tampon et le protéger contre les impacts des plus grosses pierres. À mesure que le matériau est introduit dans le concasseur, il est rapidement soumis au processus de concassage.

Le niveau à circulation rapide doit être contrôlé afin de déterminer quand le matériau atteint un niveau minimal de manière à pouvoir débuter la charge suivante. Le matériau est de forme irrégulière et très poussiéreux. La distance totale peut atteindre jusqu’à 30 m (98 pi).