Mesure de niveau des systèmes d’empilement stationnaire pour l’exploitation minière

Mesurer précisément les niveaux de matériaux déposés directement sous l’empilement stationnaire, malgré des conditions difficiles

Level Measurement for Mining Stationary Stacker Systems

Empêcher des interruptions de production avec la technologie de radar sans contact

Les systèmes d’empilement stationnaires transfèrent les matériaux dans une zone et les déposent directement sous les systèmes d’empilement. Il est important de déterminer la taille et la forme du tas irrégulier et de savoir quand le tas atteint sa hauteur maximale. Les matériaux sont à l’air libre et peuvent être très poussiéreux. Le système de convoyeur vibre et des pierres frappent souvent l’équipement.