Mesure de niveau pour systèmes d'empilement radial/rotatif dans les opérations de minerais métalliques

Mesurer avec précision les niveaux de matériau déposés par les systèmes d’empilement radial afin d’optimiser la réactivité opérationnelle

Level Measurement for Radial/Rotary Stacker Systems in Metal Ore Operations

Empêcher des interruptions d'empilement avec la technologie de radar sans contact

Les systèmes d'empilement radial (rotatif) déposent les matériaux lorsque le système d'empilement se déplace lentement dans une zone définie. Les matériaux peuvent être conservés dans des dômes de stockage ou des conteneurs ouverts, et ils peuvent devenir très poussiéreux. En outre, l’équipement et l’emplacement de montage potentiel d’un appareil sont limités et soumis aux vibrations et aux roches volantes. La combinaison du mouvement du système d'empilement et de la hauteur croissante des piles rocheuses nécessite une réponse rapide.

La mesure de niveau est nécessaire pour mesurer les niveaux de surface et optimiser la réactivité opérationnelle.