Assurez une surveillance fiable pour éviter tout débordement ou surcharge de la pompe
Une gestion plus intelligente de l’eau dans l’exploitation minière commence par une vision globale de l’utilisation de l’eau par vos opérations, depuis l’approvisionnement jusqu’au drainage, au recyclage, et à toutes les étapes intermédiaires. À mesure que la réglementation change, les mines sont plus que jamais sous pression pour contrôler l’utilisation des ressources naturelles et prendre soin de la planète, tout en assurant leur rentabilité. L’utilisation et la réutilisation de l’eau peuvent aider l’exploitation minière à réduire son impact sur la planète.
Le niveau d’eau dans les puisards autour d’une raffinerie doit faire l’objet d’une surveillance fiable afin d’éviter tout débordement et donc toute pollution ou surcharge de la pompe. Dans le passé, les capteurs de niveau à ultrasons existants n’étaient pas fiables après les lavages, lorsque des produits chimiques moussants pénétraient dans les fosses. Le Rosemount 1208 est supérieur aux technologies à ultrasons, car il n’est pas affecté par la mousse, la condensation ou les turbulences. En outre, le Rosemount 1208 peut être couplé au contrôleur Rosemount 3490, ce qui permet à l’exploitation minière de se conformer à la réglementation en ayant un accès continu à des données détaillées à partager avec les autorités.