Présentation de l’application
Les barrages de résidus et les bassins à ciel ouvert servent à stocker les déchets miniers et à récupérer les eaux de traitement. Une mesure fiable des niveaux contribue à améliorer la visibilité, à réduire les inspections manuelles et à garantir la sécurité de l’exploitation des barrages sur les grands sites miniers.
Enjeux essentiels
- Visibilité limitée sur les niveaux des bassins et les équipements de récupération de l’eau.
- Les contrôles manuels et les sites isolés augmentent les risques opérationnels et les coûts.
- Fournit une visibilité continue du niveau du bassin.
- Réduit les visites manuelles sur site.
- Aide à protéger les équipements de récupération de l’eau.
- Radar sans fil et sans contact pour la surveillance continue du niveau des bassins à ciel ouvert
- Détection sans fil du niveau de liquide pour la protection des pompes, grâce à la détection de l’interface entre le boue et le liquide et de l’accumulation de matières solides
- Système sans fil de mesure de niveau submersible pour la surveillance du niveau des étangs et des barrages par pression
Foire aux questions
La mesure du niveau dans les barrages de résidus miniers fait appel à des technologies de mesure en continu ou ponctuelle pour surveiller le niveau des liquides, l’état des bassins à ciel ouvert et l’accumulation de boues ou de matières solides dans les zones de stockage des résidus miniers. Ce système aide les exploitants à suivre l’évolution des bassins de résidus et à prendre des décisions plus sûres et mieux éclairées, que ce soit à distance ou depuis un poste central.
Les exploitations minières surveillent le niveau des barrages de résidus afin de prévenir les débordements, d’assurer une gestion sûre de l’eau, de réduire les inspections manuelles et d’améliorer la visibilité des infrastructures critiques situées dans des zones reculées. Les bassins de résidus contribuent également à la récupération de l’eau ; ainsi, des mesures fiables peuvent aider les exploitants à déterminer quand l’eau peut être réutilisée et quand l’état des boues risque de mettre en danger les équipements de pompage.
La mesure de niveau sans fil permet de réduire le recours à de longs câbles, au creusement de tranchées, à la pose de gaines et au câblage de signaux sur des terrains étendus ou difficiles d’accès. Cela permet de réduire la complexité de l’installation et facilite l’ajout ou le déplacement de points de mesure à mesure que les barrages de résidus et les bassins à ciel ouvert évoluent tout au long de la durée de vie de la mine.
La surveillance à distance des niveaux permet de transmettre les données de niveau provenant des réservoirs, bassins, silos et autres équipements vers un centre de contrôle, ce qui réduit la nécessité de procéder à des contrôles manuels réguliers et à des visites sur site. Cela s’avère particulièrement utile pour les barrages de résidus miniers et les bassins à ciel ouvert situés dans des zones isolées ou difficiles d’accès.
Le radar sans fil sans contact est particulièrement adapté à la surveillance continue du niveau des bassins à ciel ouvert et des barrages de résidus miniers, car il effectue des mesures sans entrer en contact avec le milieu et permet d’équiper des points de mesure à distance. La mesure de niveau sans fil par capteur submersible peut également être envisagée pour la surveillance du niveau des bassins et des barrages, en fonction des exigences de l’application.
La détection du niveau ponctuel permet de déterminer à quel moment les boues ou les matières solides remontent vers l’entrée d’une pompe. Installé à une hauteur prédéfinie, il peut alerter les opérateurs avant que des matières solides ne pénètrent dans la pompe, ce qui contribue à réduire le risque d’obstruction et facilite la récupération de l’eau du bassin.