Mesure de niveau pour les galeries de mines souterraines

Mesurer avec précision les niveaux de minerai pour les alimentations en roches souterraines dans le traitement des minerais métalliques

Level Measurement for Underground Mine Ore Passes

Prévenir les dommages subis aux châssis et les perturbations du procédé dans les galeries de minerais

La galerie d’extraction du minerai est un grand bac creusé dans la roche avec un châssis en acier (grizzly) au fond pour contrôler l’alimentation du minerai dans les wagons et le transport jusqu’au sommet. Les parois sont inégales et la distance totale jusqu’au châssis d’alimentation peut être d’environ 225 pieds (68 m). Les défis à relever dans le cadre de l’application comprennent l’importance de connaître la mesure du niveau lorsqu’il descend dans la zone située à proximité du châssis d’alimentation. Le niveau ne doit pas descendre en dessous d’un niveau minimum au-dessus du châssis, afin de servir de tampon contre les chutes de pierres et d’éviter d’endommager le châssis. En outre, le minerai peut être de qualité et de taille différentes et très poussiéreux, ce qui rend la mesure de niveau délicate.