Assurer des opérations durables en utilisant des instruments sans entretien
Les exploitations minières doivent gérer l'eau de manière efficace pour garantir la sécurité, l'efficacité et la durabilité de leurs sites. Des procédés d’assèchement, où l’eau qui n’est pas nécessaire dans la zone est éliminée (assèchement de la mine, assèchement de procédé) aux procédés d’arrivée d’eau, où l’eau est transportée dans la mine pour être utilisée dans des applications précises et à différentes fins.
Le transmetteur radar sans contact Rosemount 1208 pour mesure de niveau et de débit surveille le niveau et les paramètres de débit d’une manière fiable et précise dans les applications d’assèchement et d’arrivée d’eau, telles que l’écoulement en canalisation ouverte, les rivières, les barrages, les stations de pompage, les réservoirs d’eau de procédé ou les bassins de retenue des orages. Grâce à sa conception encapsulée, le transmetteur est résistant aux conditions extérieures et peut même être submersible. En outre, le transmetteur est conçu pour être sans entretien et capable de résister aux conditions environnementales et de procédé telles que la condensation, la pluie ou l'exposition à la lumière du soleil.