Surveillance du niveau dans les réservoirs d'électro-extraction

Le faible niveau du réservoir affecte la production de cathodes et augmente le risque d’explosion

Copper production line

La surveillance sans fil du niveau permet de maintenir un fonctionnement sûr et efficace.

Certaines défaillances (p. ex. une fuite de la vanne) peuvent diminuer le niveau des réservoirs d'électro-extraction, ce qui a un impact important sur la production de cathodes et leur qualité. En outre, une défaillance crée un risque d’explosion en raison de la forte concentration d'hydrogène. La surveillance sans fil du niveau des réservoirs d'électro-extraction est une solution sans fils facile et rapide à installer, qui vous donne une visibilité totale du niveau de la cuve.