La surveillance du niveau améliore la sécurité des digues à résidus et prévient les risques environnementaux

Level Monitoring Improves Tailing Dams Safety and Prevent Environmental Hazards

Le système sans fil de surveillance des digues permet de surveiller le niveau d’eau interne

Surveillez les niveaux d'eau internes des structures en terre pour vous assurer qu'ils ne baissent pas trop rapidement (pour éviter l'effondrement de la digue) et que les pompes ne s'épuisent pas. Le système de surveillance prédictive d'Emerson est une solution complète et autonome, sans câbles, qui permet de mesurer en temps réel le niveau et la pression de l'eau souterraine le long des parois de la digue. Les données collectées sont transmises directement à la salle de commande, permettant ainsi de détecter les changements de conditions et de prendre les mesures appropriées dans les délais requis.