Surveillance de l'huile de lubrification sur les concasseurs

Réduire le temps de maintenance grâce à un contrôle efficace de l'huile de lubrification

Lubrication Oil Monitoring at Crushers

Mesurage précis de l'huile de lubrification sur les concasseurs

Les concasseurs utilisés dans l'industrie minière emploient de l'huile de lubrification afin d'assurer le bon fonctionnement de leurs pièces mobiles. L'huile réduit la friction entre les composants tels que les roulements, les engrenages et les arbres, ce qui prévient l'usure et prolonge la durée de vie du concasseur. Il est essentiel d'être certain à 100 % de vos mesures de débit afin de maintenir un approvisionnement suffisant en huile et d'éviter toute maintenance non planifiée.