Mesure du niveau de potasse standard dans les entrepôts de réception

Mesurez avec précision les niveaux de potasse finie stockée dans des entrepôts en dôme ou dans de grands silos afin de surveiller les stocks de manière fiable.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Surveillance fiable du niveau grâce aux technologies radar sans contact

Le produit de potasse de qualité standard est transféré dans des entrepôts/grands silos/dômes sur site. La potasse standard a une taille et une forme plus irrégulières et est disponible en plusieurs qualités qui sont stockées séparément. La potasse de qualité standard est stockée dans de grands dômes dont le diamètre peut atteindre 50 m, ce qui rend très difficile la mesure précise du niveau du contenu du dôme. Cela a des répercussions sur les capacités des opérateurs à gérer et à contrôler les stocks.