Surveiller l’huile de lubrification des concasseurs miniers pour réduire les temps d’arrêt

Améliorer la fiabilité des concasseurs avec la détection en temps réel de la contamination de l’huile à l’aide de la mesure de la masse volumique par effet Coriolis

An industrial spreader in the process of work. The process of pouring rock piles.

Surveillance économique et en temps réel de l'huile de lubrification avec la série G de Micro Motion™

La contamination de l’huile de lubrification est l’une des principales causes d’usure des concasseurs, de temps d’arrêt non planifié et de coûts de maintenance élevés dans les opérations minières. Une surveillance continue est essentielle pour protéger les équipements et maintenir la production.

Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ série G mesurent en temps réel la masse volumique pour détecter les variations de l’état de l’huile et en déduire une éventuelle contamination, sans avoir recours à des analyses en laboratoire périodiques et coûteuses. Cela permet aux opérateurs d'identifier les problèmes plus tôt et d’intervenir avant que les pannes ne surviennent.

Grâce à la surveillance en ligne de l’huile, les opérateurs peuvent réduire les temps d’arrêt, prolonger la durée de vie des concasseurs et optimiser les calendriers de maintenance en fonction des conditions réelles. Compacte et facile à intégrer, la série G offre des performances fiables dans les environnements exigeants tout en réduisant les coûts d’exploitation totaux.